(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de eje estriado, Tipo de eje Conjunto, Acero inoxidable Tipo HS-P

Tipo de eje estriado, Tipo de eje Conjunto, Acero inoxidable Tipo HS-P
  • Descuento por volumen

· Escribe: Con eje
· Solicitud: Estándar
· Cuerpo material: Acero inoxidable 304
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo de eje estriado, la junta tipo eje y el tipo de acero inoxidable HS-P, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HS-6P-A-A
HS-8P-A-A
HS-10P-A-A
HS-12P-A-A
HS-16P-A-A
HS-20P-A-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSsobredosis
(Ø)
φD
(Ø)
Longitud total
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10612.5148.5~252
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10816180.5~423.5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101020212~440
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101225257~575
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101632295~602
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

102040335~842

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de eje Material del cuerpo Acero inoxidable 304 Aplicación Estándar
Forma del orificio del eje e izquierda (B, T solo estándares JIS especificados) A Forma del orificio del eje y derecha (B, T solo estándares JIS especificados) A Tipo Q (descomposición) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico