(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de eje unido Cojinete de unión Tipo Modelo KP con eje estriado conectado

Tipo de eje unido Cojinete de unión Tipo Modelo KP con eje estriado conectado
  • Descuento por volumen

· Escribe: Con eje
· Solicitud: Estándar
· Cuerpo material: Acero al carbono 1045
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el modelo KP con cojinete de junta de tipo adjunto al eje con eje estriado adjunto, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-10P-A-A

 
Número de Parte
K-10P-A-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de eje sobredosis(Ø) 10 φD(Ø) 20
Longitud total(mm) 219~450 Material del cuerpo Acero al carbón 1045 Aplicación Estándar
Forma del orificio del eje e izquierda (B, T solo estándares JIS especificados) A Forma del orificio del eje y derecha (B, T solo estándares JIS especificados) A

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-10P-A-A de la serie Tipo de eje unido Cojinete de unión Tipo Modelo KP con eje estriado conectado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico