(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fuerte articulación BP con rueda de tipo estriado adjunta

Fuerte articulación BP con rueda de tipo estriado adjunta
  • Descuento por volumen

· Escribe: Con eje
· Solicitud: Estándar
· Cuerpo material: Acero al carbono 1045
· Característica: Alto par
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la junta BP resistente con rueda tipo estriada adjunta, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B-10P-A-A

 
Número de Parte
B-10P-A-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de eje sobredosis(Ø) 10 φD(Ø) 20
Longitud total(mm) 231~458 Característica Alto par Material del cuerpo Acero al carbón 1045
Aplicación Estándar Forma del orificio del eje e izquierda (B, T solo estándares JIS especificados) A Forma del orificio del eje y derecha (B, T solo estándares JIS especificados) A
Tipo Q (descomposición) Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B-10P-A-A de la serie Fuerte articulación BP con rueda de tipo estriado adjunta.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico