(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de eje, junta de eje hexagonal, tipo resistente a la abrasión HJ-GX

Tipo de eje, junta de eje hexagonal, tipo resistente a la abrasión HJ-GX
  • Descuento por volumen

· Escribe: Con eje
· Solicitud: Estándar
· Cuerpo material: SCM415
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo de eje, junta de eje hexagonal, tipo HJ-GX resistente a la abrasión, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HJ-6GX-A-A
HJ-8GX-A-A
HJ-10GX-A-A
HJ-12GX-A-A
HJ-14GX-A-A
HJ-16GX-A-A
HJ-18GX-A-A
HJ-20GX-A-A
HJ-22GX-A-A
HJ-25GX-A-A
HJ-30GX-A-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSsobredosis
(Ø)
φD
(Ø)
Longitud total
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10612105~232
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10815122~237
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101019136~269
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

101223168~287
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101426198~366
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101630241~391
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101833269~422
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

102036284~454
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

102240307~533
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

102544345~575
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103051399~599

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de eje Material del cuerpo SCM415 Aplicación Estándar
Forma del orificio del eje e izquierda (B, T solo estándares JIS especificados) A Forma del orificio del eje y derecha (B, T solo estándares JIS especificados) A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico