(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo con eje, junta con eje hexagonal, tipo de precisión, tipo S-GX

Tipo con eje, junta con eje hexagonal, tipo de precisión, tipo S-GX
  • Descuento por volumen

· Escribe: Con eje
· Solicitud: Estándar
· Cuerpo material: SS41
· Característica: Alta precisión, pequeño
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo con eje, junta con eje hexagonal, tipo de precisión, tipo S-GX, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
S-8GX-A-A
S-10GX-A-A
S-12GX-A-A
S-14GX-A-A
S-16GX-A-A
S-18GX-A-A
S-20GX-A-A
S-22GX-A-A
S-25GX-A-A
S-30GX-A-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSsobredosis
(Ø)
φD
(Ø)
Longitud total
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10818132~245
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101022144~275
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101226164~283
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101429192~360
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101632219~373
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101837244~404
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

102042270~444
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

102247305~535
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

102552349~581
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103058397~599

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de eje Característica Alta precisión / Pequeña Material del cuerpo SS41
Aplicación Estándar Forma del orificio del eje e izquierda (B, T solo estándares JIS especificados) A Forma del orificio del eje y derecha (B, T solo estándares JIS especificados) A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico