(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Junta deslizante, serie SPS

Junta deslizante, serie SPS
  • Descuento por volumen

· Escribe: Con eje
· Solicitud: Estándar
· Cuerpo material: S-45C
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la corredera conjunta, la serie SPS, consulte las secciones siguientes:

PDF

 
Número de Parte
SPA-5
SPA-6
SPA-8
SPA-10
SPA-12
SPA-14
SPA-16
SPA-18
SPA-20
SPA-22
SPA-25
SPA-30
SPO-5
SPO-6
SPO-8
SPO-10
SPO-12
SPO-14
SPO-16
SPO-18
SPO-20
SPO-22
SPO-25
SPO-30
SPS-5
SPS-6
SPS-8
SPS-10
SPS-12
SPS-14
SPS-16
SPS-18
SPS-20
SPS-22
SPS-30
SPSA-6
SPSA-12
SPSA-25
SPSO-6
SPSO-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSsobredosis
(Ø)
φD
(Ø)
Dimensión Spline Detalles de diapositiva de articulaciones Especificaciones de la manga Longitud del eje L
(mm)
La longitud de la manga (E, E1)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105-Gran diámetro 5 m = 0.5 z = 8MangaCon cubo-42.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106-Diámetro grande 6 m = 0.5 z = 10MangaCon cubo-43.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

108-Gran diámetro 8 m = 0.5 z = 14MangaCon cubo-50.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1010-Diámetro grande 10 m = 0.5 z = 18MangaCon cubo-65
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1012-Diámetro grande 12 m = 0.75 z = 14MangaCon cubo-85
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1014-11×14×3.0×6MangaCon cubo-90
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1016-13×16×3.5×6MangaCon cubo-95
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1018-16×20×4.0×6MangaCon cubo-105
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1020-18×22×5.0×6MangaCon cubo-110
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1022-21×25×5.0×6MangaCon cubo-115
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1025-23×28×6.0×6MangaCon cubo-125
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1030-28×34×7.0×6MangaCon cubo-140
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105.9-Gran diámetro 5 m = 0.5 z = 8MangaSin hub-42.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

108.4-Diámetro grande 6 m = 0.5 z = 10MangaSin hub-43.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

109.9-Gran diámetro 8 m = 0.5 z = 14MangaSin hub-50.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1012-Diámetro grande 10 m = 0.5 z = 18MangaSin hub-65
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1015-Diámetro grande 12 m = 0.75 z = 14MangaSin hub-70
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1017-11×14×3.0×6MangaSin hub-75
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1020-13×16×3.5×6MangaSin hub-80
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1023-16×20×4.0×6MangaSin hub-90
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1025-18×22×5.0×6MangaSin hub-95
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1027-21×25×5.0×6MangaSin hub-100
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1031-23×28×6.0×6MangaSin hub-110
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1038-28×34×7.0×6MangaSin hub-125
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-5Gran diámetro 5 m = 0.5 z = 8Eje-150-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-6Diámetro grande 6 m = 0.5 z = 10Eje-150-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-8Gran diámetro 8 m = 0.5 z = 14Eje-300-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-10Diámetro grande 10 m = 0.5 z = 18Eje-300-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-12Diámetro grande 12 m = 0.75 z = 14Eje-400-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-1411×14×3.0×6Eje-400-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-1613×16×3.5×6Eje-400-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-2016×20×4.0×6Eje-600-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-2218×22×5.0×6Eje-600-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-2521×25×5.0×6Eje-800-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-3528×34×7.0×6Eje-800-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106-Diámetro grande 6 m = 0.5 z = 10Unidad (eje + manga)Con cubo15043.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1012-Diámetro grande 12 m = 0.75 z = 14Unidad (eje + manga)Con cubo40085
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1025-23×28×6.0×6Unidad (eje + manga)Con cubo800125
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

106-Diámetro grande 6 m = 0.5 z = 10Unidad (eje + manga)Sin hub15043.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1010-Diámetro grande 10 m = 0.5 z = 18Unidad (eje + manga)Sin hub30065

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de eje Material del cuerpo S-45C Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico