(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo estándar, modelo en miniatura, modelo M

Tipo estándar, modelo en miniatura, modelo M
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo estándar
· Solicitud: Estándar
· Cuerpo material: Acero al carbono 1045
· Característica: Pequeña
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo estándar, modelo en miniatura y modelo M, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
M-2.0-A-A
M-2.5-A-A
M-3.0-A-A
M-3.5-A-A
M-4.0-A-A
M-4.5-A-A
M-5.0-A-A
M-5.5-A-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSsobredosis
(Ø)
φD
(Ø)
Longitud total
(mm)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Máxima capacidad de transmisión
(Nm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10261510000.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102.561510000.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10361810000.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103.561810000.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1048249001.1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

104.58249001.1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10510307002.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105.510307002.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo estándar Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) 301~1000 Característica Pequeña
Material del cuerpo Acero al carbón 1045 Aplicación Estándar Forma del orificio del eje e izquierda (B, T solo estándares JIS especificados) A
Forma del orificio del eje y derecha (B, T solo estándares JIS especificados) A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico