(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo estándar serie HSD resistente a la corrosión, serie BSD

Tipo estándar serie HSD resistente a la corrosión, serie BSD
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo estándar
· Solicitud: Estándar
· Cuerpo material: Acero inoxidable 304
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la serie HSD resistente a la corrosión de tipo estándar y la serie BSD, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BSD-30-A-A
HSD-6-A-A
HSD-8-A-A
HSD-10-A-A
HSD-12-A-A
HSD-14-A-A
HSD-16-A-A
HSD-20-A-A
HSD-25-A-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSsobredosis
(Ø)
φD
(Ø)
Longitud total
(mm)
Max. Rango de velocidad rotacional
(r/min)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Máxima capacidad de transmisión
(Nm)
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

103060275100~300150282
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10612.565301~10006402
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1081680301~10005707
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10102090301~100046012
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101225112301~100038020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101425112301~100038020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101632134100~30028049
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102040164100~30023093
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102550206100~300180180

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo estándar Material del cuerpo Acero inoxidable 304 Aplicación Estándar
Forma del orificio del eje e izquierda (B, T solo estándares JIS especificados) A Forma del orificio del eje y derecha (B, T solo estándares JIS especificados) A Tipo Q (descomposición) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico