(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juntas HS, BS y HSS estándar y resistentes a la corrosión

Juntas HS, BS y HSS estándar y resistentes a la corrosión
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo estándar
· Solicitud: Estándar
· Cuerpo material: Acero inoxidable 304, acero inoxidable 316
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre juntas HS, BS y HSS estándar y resistentes a la corrosión, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BS-30-A-A
BS-40-A-A
BS-50-A-A
BS-60-A-A
HS-6-A-A
HS-8-A-A
HS-10-A-A
HS-12-A-A
HS-14-A-A
HS-16-A-A
HS-20-A-A
HS-25-A-A
HSS-6-A-A
HSS-8-A-A
HSS-10-A-A
HSS-12-A-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSsobredosis
(Ø)
φD
(Ø)
Longitud total
(mm)
Max. Rango de velocidad rotacional
(r/min)
Material del cuerpo Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Máxima capacidad de transmisión
(Nm)
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

103060178100~300[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304190353
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

104080228100~300[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304140843
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

1050100270100~300[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041101667
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

1060120300Menos de 100[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304902844
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612.540301~1000[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3048003
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1081650301~1000[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3047209
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10102056301~1000[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30458015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10122571301~1000[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30448026
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10142571301~1000[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30448026
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10163280301~1000[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30436062
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102040100100~300[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304290118
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102550126100~300[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304230226
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

10612.540301~1000[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3168003
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

1081650301~1000[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3167209
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

10102056301~1000[Acero inoxidable] Acero inoxidable 31658015
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

10122571301~1000[Acero inoxidable] Acero inoxidable 31648026

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo estándar Aplicación Estándar Forma del orificio del eje e izquierda (B, T solo estándares JIS especificados) A
Forma del orificio del eje y derecha (B, T solo estándares JIS especificados) A Tipo Q (descomposición) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico