(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo estándar resistente al desgaste tipo HJ

Tipo estándar resistente al desgaste tipo HJ
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo estándar
· Solicitud: Estándar
· Cuerpo material: SCM415
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo HJ resistente al desgaste estándar, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HJ-6-A-A
HJ-8-A-A
HJ-10-A-A
HJ-12-A-A
HJ-14-A-A
HJ-16-A-A
HJ-18-A-A
HJ-20-A-A
HJ-22-A-A
HJ-25-A-A
HJ-30-A-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSsobredosis
(Ø)
φD
(Ø)
Longitud total
(mm)
Max. Rango de velocidad rotacional
(r/min)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Máxima capacidad de transmisión
(Nm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612311001~200018008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10815361001~2000170013
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101019421001~2000140030
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101223521001~2000110039
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10142659301~1000100058
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10163074301~100085091
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10183381301~1000800137
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10203687301~1000700177
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

10224094301~1000650235
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102544105301~1000600324
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103051122301~1000500481

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo estándar Material del cuerpo SCM415 Aplicación Estándar
Forma del orificio del eje e izquierda (B, T solo estándares JIS especificados) A Forma del orificio del eje y derecha (B, T solo estándares JIS especificados) A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico