(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Junta estándar BD, reforzada

Junta estándar BD, reforzada
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo estándar
· Solicitud: Estándar
· Cuerpo material: Acero al carbono 1045
· Característica: Alto par
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo estándar BD y el tipo reforzado, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BD-6-A-A
BD-8-A-A
BD-10-A-A
BD-12-A-A
BD-14-A-A
BD-16-A-A
BD-18-A-A
BD-22-A-A
BD-25-A-A
BD-30-A-A
BD-35-A-A
BD-40-A-A
BD-45-A-A
BD-50-A-A
BD-60-A-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSsobredosis
(Ø)
φD
(Ø)
Longitud total
(mm)
Max. Rango de velocidad rotacional
(r/min)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Máxima capacidad de transmisión
(Nm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10612751001~200013006
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10816861001~2000110014
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101020102301~100095026
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101224125301~100078044
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

101428143301~100068070
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101632158301~100060098
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101836180301~1000530147
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102244200301~1000430265
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102550220301~1000390392
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103060275301~1000310588
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103570310100~300270941
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

104080350100~3002301422
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

104590390100~3002102010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1050100426100~3001902648
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1060120485100~3001604511

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo estándar Característica Alto par Material del cuerpo Acero al carbón 1045
Aplicación Estándar Forma del orificio del eje e izquierda (B, T solo estándares JIS especificados) A Forma del orificio del eje y derecha (B, T solo estándares JIS especificados) A
Tipo Q (descomposición) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico