(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Junta estándar, resistencia tipo B

Junta estándar, resistencia tipo B
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo estándar
· Solicitud: Estándar
· Cuerpo material: Acero al carbono 1045
· Característica: Alto par
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo estándar, tipo de resistencia B, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
B-6-A-A
B-8-A-A
B-10-A-A
B-12-A-A
B-14-A-A
B-16-A-A
B-18-A-A
B-20-A-A
B-22-A-A
B-25-A-A
B-30-A-A
B-35-A-A
B-40-A-A
B-45-A-A
B-50-A-A
B-60-A-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSsobredosis
(Ø)
φD
(Ø)
Longitud total
(mm)
Max. Rango de velocidad rotacional
(r/min)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Máxima capacidad de transmisión
(Nm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612501001~200017008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10816561001~2000150018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101020681001~2000130031
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101224841001~2000110055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10142894301~100095088
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101632104301~1000830127
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101836120301~1000750186
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102040124301~1000670245
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102244130301~1000600333
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102550140301~1000530490
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103060178301~1000440736
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103570200301~10003801177
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

104080228301~10003301765
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

104590250100~3003002550
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1050100270100~3002603334
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1060120300100~3002205688

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo estándar Característica Alto par Material del cuerpo Acero al carbón 1045
Aplicación Estándar Forma del orificio del eje e izquierda (B, T solo estándares JIS especificados) A Forma del orificio del eje y derecha (B, T solo estándares JIS especificados) A
Tipo Q (descomposición) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico