(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Clase 10K, colador con bridas (forma Y)

Clase 10K, colador con bridas (forma Y)
  • Descuento por volumen

Válvula de acero inoxidable Serie U. Para uso general y equipos de construcción.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UTF-N-20A
UTF-N-25A
UTF-N-32A
UTF-N-40A
UTF-N-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal de la denominación de brida de tubería B (Denominación A) Nominal del lado de control Brida de tubería Nombre B (nombre A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Gas A En forma de Y Presión nominal 10K
Material SCS13A Lado de suministro, tipo de conexión Brida Lado de control, tipo de conexión Brida
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.0 Detalles de la presión máxima permitida (vapor y aire y gasóleo y flujo pulsante que son 180 ° C o menos)(MPa) 1.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico