(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Colador con brida de hierro fundido dúctil tipo 16K (forma Y)

Colador con brida de hierro fundido dúctil tipo 16K (forma Y)
  • Descuento por volumen

Una válvula resistente resistente al calor, resistencia a la corrosión y abrasión. Úselo en áreas con vapor, agua caliente y líneas incrustadas donde la seguridad es una prioridad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

16-DTF-N-25A

Número de Parte
16-DTF-N-25A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Gas A En forma de Y Presión nominal 16K
Material FCD-S Lado de suministro, tipo de conexión Brida Lado de suministro, designación nominal de la denominación de brida de tubería B (Denominación A) 1B(25A)
Lado de control, tipo de conexión Brida Nominal del lado de control Brida de tubería Nombre B (nombre A) 1B(25A) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2.2
Detalles de la presión máxima permitida (flujo constante de -10 ° C ~ + 120 ° C)(MPa) 2.2 Detalles de la presión máxima permitida (vapor y aire y gas y aceite y flujo pulsante de -10 ° C ~ + 220 ° C)(MPa) 2.0 Detalles de la presión máxima permitida (vapor y aire y aceite y flujo pulsante de 300 ° C)(MPa) 1.8
Detalles de la presión máxima permitida (vapor y aire y aceite y flujo pulsante de 350 ° C)(MPa) 1.6

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 16-DTF-N-25A de la serie Colador con brida de hierro fundido dúctil tipo 16K (forma Y).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico