(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Colador atornillado de hierro fundido dúctil tipo 16K (forma Y)

Colador atornillado de hierro fundido dúctil tipo 16K (forma Y)
  • Descuento por volumen

Esta es una válvula fuerte con excelente resistencia al calor, resistencia a la corrosión y resistencia a la abrasión. Úselo en áreas con vapor, agua caliente y líneas incrustadas donde la seguridad es una prioridad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
16-DT-N-15A
16-DT-N-20A
16-DT-N-25A
16-DT-N-32A
16-DT-N-40A
16-DT-N-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal de la denominación de hilo de tubería B (Denominación A) Roscas de tubería del lado de control Naminal Nombre B (nombre A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Gas A En forma de Y Presión nominal 16K
Material FCD-S Lado de suministro, tipo de conexión Rc Lado de control, tipo de conexión Rc
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2.2 Detalles de la presión máxima permitida (flujo constante de -10 ° C ~ + 120 ° C)(MPa) 2.2 Detalles de la presión máxima permitida (vapor y aire y gas y aceite y flujo pulsante de -10 ° C ~ + 220 ° C)(MPa) 2.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico