(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

150 tipo bronce atornillado colador en forma de Y

150 tipo bronce atornillado colador en forma de Y
  • Descuento por volumen

Una válvula que es muy segura para usar en ambientes corrosivos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
150-BT-N-15A
150-BT-N-25A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal de la denominación de hilo de tubería B (Denominación A) Roscas de tubería del lado de control Naminal Nombre B (nombre A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)1B(25A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua A En forma de Y Presión nominal 150
Material Fundición de bronce CAC Lado de suministro, tipo de conexión Rc Lado de control, tipo de conexión Rc
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.6 Detalles de la presión máxima permitida (flujo constante que es 120 ° C o menos)(MPa) 1.6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico