(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

150 Tipo Colador de bronce sin plomo tipo roscado en forma de Y

150 Tipo Colador de bronce sin plomo tipo roscado en forma de Y
  • Descuento por volumen

"Aleación de cobre sin plomo" para permitir el suministro de agua segura. Válvulas de aleación de cobre sin plomo para el suministro de agua fría y caliente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
L150-BT-N-15A
L150-BT-N-20A
L150-BT-N-25A
L150-BT-N-32A
L150-BT-N-40A
L150-BT-N-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal de la denominación de hilo de tubería B (Denominación A) Roscas de tubería del lado de control Naminal Nombre B (nombre A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2B(50A)2B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua A En forma de Y Presión nominal 150
Material Fundición de bronce sin plomo CAC911 Lado de suministro, tipo de conexión Rc Lado de control, tipo de conexión Rc
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.4 Detalles de la presión máxima permitida (flujo constante que es 85 ° C o menos)(MPa) 1.4 Detalles de la presión máxima permitida (flujo de pulsación de 85 ° C o menos)(MPa) 1.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico