(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Clase 10 K - Válvula de retención oscilante de tipo tornillo

Clase 10 K - Válvula de retención oscilante de tipo tornillo
  • Descuento por volumen

Válvula de acero inoxidable, serie U. Para uso general y equipos de construcción.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UNS-N-15A
UNS-N-20A
UNS-N-32A
UNS-N-40A
UNS-N-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal de la denominación de hilo de tubería B (Denominación A) Roscas de tubería del lado de control Naminal Nombre B (nombre A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de columpio Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor Presión nominal 10K
Material Fundición de acero inoxidable CF-8 Lado de suministro, tipo de conexión Rc Lado de control, tipo de conexión Rc
Presión máxima permitida(MPa) 1 Detalles de la presión máxima permitida (vapor y aire y gasóleo y flujo pulsante que son 120 ° C o menos)(MPa) 1.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico