(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo JIS 10K - Válvula de retención oscilante tipo F de hierro fundido (JIS B 2031)

Tipo JIS 10K - Válvula de retención oscilante tipo F de hierro fundido (JIS B 2031)
  • Descuento por volumen

Una válvula de retención de oscilación tipo F de material de cuerpo principal FC200.

[Caracteristicas]
· Suprime el golpe de ariete aumentando la velocidad de cierre del disco y mejora el rendimiento de sellado al establecer el contrapeso en la posición de momento cerrado.
· La apertura y el cierre del disco se realizan de manera más suave y el flujo del fluido de bajo voltaje se acelera ajustando el contrapeso en la posición de momento abierto y manteniendo el equilibrio con el disco.
· La estructura interna de la válvula de retención oscilante con contrapeso es más simple en comparación con otras válvulas de inversión que absorben los golpes. Por lo tanto, hay menos bloqueos causados por contaminantes.
· La válvula de retención oscilante con contrapeso permite conexiones de tubería horizontales y verticales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
J10-FNSF-50A
J10-FNSF-65A
J10-FNSF-80A
J10-FNSF-100A
J10-FNSF-125A
J10-FNSF-150A
J10-FNSF-200A
J10-FNSF-CN-65A
J10-FNSF-CN-80A
J10-FNSF-CN-100A
J10-FNSF-CN-125A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal de la denominación de brida de tubería B (Denominación A) Nominal del lado de control Brida de tubería Nombre B (nombre A) Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)Recortar BC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)Recortar BC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3B(80A)3B(80A)Recortar BC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4B(100A)4B(100A)Recortar BC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5B(125A)5B(125A)Recortar BC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6B(150A)6B(150A)Recortar BC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8B(200A)8B(200A)Recortar BC
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)Forro de nylon
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3B(80A)3B(80A)Forro de nylon
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4B(100A)4B(100A)Forro de nylon
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5B(125A)5B(125A)Forro de nylon

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de columpio Fluido Aplicable Agua / Aceite / Vapor Presión nominal 10K
Material Número de clase de hierro fundido 30 Lado de suministro, tipo de conexión Brida Lado de control, tipo de conexión Brida
Presión máxima permitida(MPa) 1.4 Detalles de la presión máxima permitida (flujo constante que es 120 ° C o menos)(MPa) 1.4 Detalles de la presión máxima permitida (vapor saturado)(MPa) 0.7
Detalles de la presión máxima permitida (aceite y flujo pulsante que son 120 ° C o menos)(MPa) 1.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico