(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo 125 - Válvula de retención oscilante de tipo atornillado de bronce

Tipo 125 - Válvula de retención oscilante de tipo atornillado de bronce
  • Descuento por volumen

Una válvula segura para su uso en entornos corrosivos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
125-BNS-N-10A
125-BNS-N-15A
125-BNS-N-20A
125-BNS-N-25A
125-BNS-N-32A
125-BNS-N-40A
125-BNS-N-50A
125-BNS-N-65A
125-BNS-N-80A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal de la denominación de hilo de tubería B (Denominación A) Roscas de tubería del lado de control Naminal Nombre B (nombre A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2B(50A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3B(80A)3B(80A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de columpio Fluido Aplicable Agua / Vapor Presión nominal 125
Material CAC (fundición de bronce) Lado de suministro, tipo de conexión Rc Lado de control, tipo de conexión Rc
Presión máxima permitida(MPa) 1.2 Detalles de la presión máxima permitida (flujo constante que es 120 ° C o menos)(MPa) 1.2 Detalles de la presión máxima permitida (vapor saturado)(MPa) 0.9

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico