(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Válvula de retención de ala de hierro fundido tipo 10K

Válvula de retención de ala de hierro fundido tipo 10K
  • Descuento por volumen

Aleación de cobre sin plomo para proporcionar agua segura. Utilizado para el suministro de agua y agua caliente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
10-FNW-40A
10-FNW-50A
10-FNW-65A
10-FNW-80A
10-FNW-100A
10-FNW-125A
10-FNW-150A
10-FNW-200A
10-FNW-250A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal de la denominación de brida de tubería B (Denominación A) Nominal del lado de control Brida de tubería Nombre B (nombre A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3B(80A)3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4B(100A)4B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5B(125A)5B(125A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6B(150A)6B(150A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8B(200A)8B(200A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10B(250A)10B(250A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de oblea Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Presión nominal 10K
Material FC250 Lado de suministro, tipo de conexión Brida Lado de control, tipo de conexión Brida
Presión máxima permitida(MPa) 1.4 Detalles de la presión máxima permitida (flujo constante que es 0 ~ 80 ° C o menos)(MPa) 1.4 Detalles de la presión máxima permitida (aceite y flujo pulsante que son 0 ~ 80 ° C o menos)(MPa) 1.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico