(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

10 K - válvula de retención de clapeta tipo rosca de bronce (chapa metálica) (JIS B 2011), nueva marca JIS mostrada

10 K - válvula de retención de clapeta tipo rosca de bronce (chapa metálica) (JIS B 2011), nueva marca JIS mostrada
  • Descuento por volumen

Una válvula segura para su uso en entornos corrosivos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
J10-BNS-10A
J10-BNS-15A
J10-BNS-25A
J10-BNS-32A
J10-BNS-40A
J10-BNS-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal de la denominación de hilo de tubería B (Denominación A) Roscas de tubería del lado de control Naminal Nombre B (nombre A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2B(50A)2B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de columpio Fluido Aplicable Agua Presión nominal 10K
Material CAC406 Lado de suministro, tipo de conexión Rc Presión máxima permitida(MPa) 1.4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico