(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de palanca, asiento de goma tipo oblea de aleación de aluminio de 10K (Números de pieza)

Tipo de palanca, asiento de goma tipo oblea de aleación de aluminio de 10K
  • Descuento por volumen

"Alm" es una válvula de mariposa de aleación de aluminio. El diseño del manipulador evita la condensación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
10ALM-N-GUE-40A
10ALM-N-GUE-50A
10ALM-N-GUE-65A
10ALM-N-GUE-80A
10ALM-N-GUE-100A
10ALM-N-GUE-125A
10ALM-N-GUE-150A
10ALM-N-GUE-200A
10ALM-N-GUE-250A
10ALM-N-GUE-300A
10ALM-N-GUF-50A
10ALM-N-GUF-65A
10ALM-N-GUF-80A
10ALM-N-GUF-100A
10ALM-N-GUF-125A
10ALM-N-GUF-150A
10ALM-N-LUE-40A
10ALM-N-LUE-50A
10ALM-N-LUE-65A
10ALM-N-LUE-80A
10ALM-N-LUE-100A
10ALM-N-LUE-125A
10ALM-N-LUE-150A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fluidos aplicables Lado de suministro, designación nominal de la denominación de brida de tubería B (Denominación A) Nominal del lado de control Brida de tubería Nombre B (nombre A) Forma de la manija L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)
Dimensión d1
(mm)
Material de lámina de goma
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Agua / Aire / Gas / Vapor saturado1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Mango redondo33200.510042Caucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Agua / Aire / Gas / Vapor saturado2B(50A)2B(50A)Mango redondo4320510050Caucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Agua / Aire / Gas / Vapor saturado2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)Mango redondo4621310066Caucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Agua / Aire / Gas / Vapor saturado3B(80A)3B(80A)Mango redondo4622310079Caucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Agua / Aire / Gas / Vapor saturado4B(100A)4B(100A)Mango redondo52233100101Caucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Agua / Aire / Gas / Vapor saturado5B(125A)5B(125A)Mango redondo56269100125Caucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Agua / Aire / Gas / Vapor saturado6B(150A)6B(150A)Mango redondo56281100148Caucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Agua / Aire / Gas / Vapor saturado8B(200A)8B(200A)Mango redondo60335140198Caucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Agua / Aire / Gas / Vapor saturado10B(250A)10B(250A)Mango redondo68445170245Caucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Agua / Aire / Gas / Vapor saturado12B(300A)12B(300A)Mango redondo78470170295Caucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor saturado2B(50A)2B(50A)Mango redondo4320510050FKM
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor saturado2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)Mango redondo4621310066FKM
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor saturado3B(80A)3B(80A)Mango redondo4622310079FKM
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor saturado4B(100A)4B(100A)Mango redondo52233100101FKM
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor saturado5B(125A)5B(125A)Mango redondo56269100125FKM
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor saturado6B(150A)6B(150A)Mango redondo56281100148FKM
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Agua / Aire / Gas / Vapor saturado1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)estándar3316210042Caucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Agua / Aire / Gas / Vapor saturado2B(50A)2B(50A)estándar43166.510050Caucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Agua / Aire / Gas / Vapor saturado2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)estándar46174.510066Caucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Agua / Aire / Gas / Vapor saturado3B(80A)3B(80A)estándar46184.510079Caucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Agua / Aire / Gas / Vapor saturado4B(100A)4B(100A)estándar52194.5100101Caucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Agua / Aire / Gas / Vapor saturado5B(125A)5B(125A)estándar56239100125Caucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Agua / Aire / Gas / Vapor saturado6B(150A)6B(150A)estándar56251100148Caucho Sintético EPDM

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de valvula Válvulas de mariposa Material del cuerpo ADC12 Presión nominal 10K
Lado de suministro, tipo de conexión Tipo de oblea Tipos de conexión del lado de control Tipo de oblea Rango de temperatura de funcionamiento(℃) ::100
Modo de operación Manual Presión máxima permitida(MPa) 1.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico