(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de Palanca, Hoja de Goma de Hierro Fundido con Grafito Esferoidal de 10K (5K Compartido)

Tipo de Palanca, Hoja de Goma de Hierro Fundido con Grafito Esferoidal de 10K (5K Compartido)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La válvula de mariposa presenta una durabilidad mejorada y un par bajo para un alto rendimiento de sellado.
· Recubrimiento de láminas de caucho al horno.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

10L1-N-U-65A

Número de Parte
10L1-N-U-65A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de valvula Válvulas de mariposa Material del cuerpo 65-45-12 SG de hierro fundido Fluidos aplicables Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor saturado
Presión nominal 5K/10K Lado de suministro, tipo de conexión Tipo de oblea Lado de suministro, designación nominal de la denominación de brida de tubería B (Denominación A) 2 1/2B(65A)
Tipos de conexión del lado de control Tipo de oblea Nominal del lado de control Brida de tubería Nombre B (nombre A) 2 1/2B(65A) Forma de la manija estándar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) ::100 L(mm) 46 H(mm) 199
D1(φ) 65 Modo de operación Manual Material de Zysk Fundición de acero inoxidable CF-8
Material de lámina de goma Caucho nitrilo NBR Presión máxima permitida(MPa) 1.0

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 10L1-N-U-65A de la serie Tipo de Palanca, Hoja de Goma de Hierro Fundido con Grafito Esferoidal de 10K (5K Compartido).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico