(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo JIS 10 K - Rosca interna de válvula de compuerta tipo F de hierro fundido (JIS B 2031)

Tipo JIS 10 K - Rosca interna de válvula de compuerta tipo F de hierro fundido (JIS B 2031)
  • Descuento por volumen

Una válvula de compuerta de hierro fundido en forma de F con un cuerpo principal FC200.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
J10-FSF-50A
J10-FSF-65A
J10-FSF-80A
J10-FSF-100A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal de la denominación de brida de tubería B (Denominación A) Nominal del lado de control Brida de tubería Nombre B (nombre A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)
Brida D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)180313180155
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)190344180175
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3B(80A)3B(80A)200401200185
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4B(100A)4B(100A)230444250210

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo Número de clase de hierro fundido 30 Fluidos aplicables Agua / Aceite / Vapor saturado
Presión nominal 10K Tipo de válvula de compuerta Tipo de rosca interna Lado de suministro, tipo de conexión Brida de tubería
Tipos de conexión del lado de control Brida de tubería Forma de la manija Mango redondo Revestimiento del cuerpo principal Ninguno
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) ::120 Modo de operación Manual Detalles de la presión máxima permitida (flujo constante que es 120 ° C o menos)(MPa) 1.4
Detalles de la presión máxima permitida (vapor saturado)(MPa) 0.2 Detalles de la presión máxima permitida (aceite y flujo pulsante que son 120 ° C o menos)(MPa) 1.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico