(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula de globo F de hierro fundido JIS 10K (JIS B 2031)

Válvula de globo F de hierro fundido JIS 10K (JIS B 2031)
  • Descuento por volumen

El mango es abundante en fuerza y operabilidad. No causa convulsiones ni irritaciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

J10-FGF-100A

Número de Parte
J10-FGF-100A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Aceite Forma del cuerpo principal Recto Presión nominal 10K
Material del cuerpo Número de clase de hierro fundido 30 Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión Brida de tubería
Lado de suministro, designación nominal de la denominación de brida de tubería B (Denominación A) 4B(100A) Rango de temperatura de funcionamiento(℃) ::120 Forma de la manija Mango redondo
Lado de control, tipo de conexión Brida de tubería Nominal del lado de control Brida de tubería Nombre B (nombre A) 4B(100A) L(mm) 290
H(mm) 404 D1(φ) 280 Especificaciones Recortar BC
Brida D(mm) 210 Detalles de la presión máxima permitida (flujo constante que es 120 ° C o menos)(MPa) 1.4 Detalles de la presión máxima permitida (vapor saturado)(MPa) 0.7
Detalles de la presión máxima permitida (aceite y flujo pulsante que son 120 ° C o menos)(MPa) 1.0

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo J10-FGF-100A de la serie Válvula de globo F de hierro fundido JIS 10K (JIS B 2031).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico