(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula de compuerta roscada de bronce libre de pb J5K (JIS B 2011) nueva marca JIS mostrada

Válvula de compuerta roscada de bronce libre de pb J5K (JIS B 2011) nueva marca JIS mostrada
  • Descuento por volumen

La aleación de cobre libre de plomo permite el suministro de agua segura. Válvulas de aleación de cobre sin plomo para el suministro de agua fría y caliente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LJ5-BSR-15A
LJ5-BSR-20A
LJ5-BSR-25A
LJ5-BSR-32A
LJ5-BSR-40A
LJ5-BSR-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal de la denominación de hilo de tubería B (Denominación A) Roscas de tubería del lado de control Naminal Nombre B (nombre A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)5012755
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)6014663
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)6517170
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)7521390
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)85244100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)95293110

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo Fundición de bronce sin plomo CAC911 Fluidos aplicables Agua
Presión nominal 5K Lado de suministro, tipo de conexión Rc Tipos de conexión del lado de control Rc
Forma de la manija Mango redondo Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -29::100 Presión máxima permitida(MPa) ::0.7
Modo de operación Manual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico