(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de compuerta roscada de bronce libre de pb J10K (JIS B 2011) nueva marca JIS mostrada

Válvula de compuerta roscada de bronce libre de pb J10K (JIS B 2011) nueva marca JIS mostrada
  • Descuento por volumen

"Aleación de cobre sin plomo" para permitir el suministro de agua segura. Válvulas de aleación de cobre sin plomo para el suministro de agua fría y caliente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LJ10-BSR-15A
LJ10-BSR-20A
LJ10-BSR-25A
LJ10-BSR-32A
LJ10-BSR-40A
LJ10-BSR-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal de la denominación de hilo de tubería B (Denominación A) Roscas de tubería del lado de control Naminal Nombre B (nombre A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)5512755
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)6515270
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)7017880
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)8022390
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)90254100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2B(50A)2B(50A)100301110

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo Fundición de bronce sin plomo CAC911 Fluidos aplicables Agua
Presión nominal 10K Tipo de válvula de compuerta Tipo de rosca interna Lado de suministro, tipo de conexión Rc
Tipos de conexión del lado de control Rc Forma de la manija Mango redondo Revestimiento del cuerpo principal Ninguno
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -29::100 Presión máxima permitida(MPa) ::1.4 Modo de operación Manual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico