(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo 200 - Válvula de control de bronce tipo recto

Tipo 200 - Válvula de control de bronce tipo recto
  • Descuento por volumen

Una válvula de unidad fan coil utilizada para calentar y enfriar edificios de oficinas de varias habitaciones, hoteles, complejos residenciales, condominios, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

200-BDR-20A

Número de Parte
200-BDR-20A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de valvula Válvula Fan Coil Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo CAC406
Fluidos aplicables Agua / Aire / Aceite / Gas Presión nominal 200 tipo Lado de suministro, tipo de conexión Rc
Lado de suministro, designación nominal de la denominación de hilo de tubería B (Denominación A) 3/4B(20A) Tipos de conexión del lado de control R Roscas de tubería del lado de control Naminal Nombre B (nombre A) 3/4B(20A)
Forma de la manija Mango moleteado Rango de temperatura de funcionamiento(℃) ::120 L(mm) 86.5
H(mm) 79 Detalles de la presión máxima permitida (agua, petróleo y gas que son 120 ° C o menos)(MPa) 1.4 Detalles de la presión máxima permitida (agua, petróleo y gas que son 60 ° C o menos)(MPa) 1.6

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 200-BDR-20A de la serie Tipo 200 - Válvula de control de bronce tipo recto.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico