(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Válvula de compuerta roscada de hierro fundido dúctil tipo 16K tipo bonete

Válvula de compuerta roscada de hierro fundido dúctil tipo 16K tipo bonete
  • Descuento por volumen

Use esta válvula en lugares donde se requiera un mayor grado de seguridad: para vapor, agua a alta temperatura y líneas enterradas, etc.

[Caracteristicas]
· Una válvula resistente con excelente resistencia al calor, corrosión y abrasión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
16-DSR-N-15A
16-DSR-N-20A
16-DSR-N-25A
16-DSR-N-32A
16-DSR-N-40A
16-DSR-N-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal de la denominación de hilo de tubería B (Denominación A) Roscas de tubería del lado de control Naminal Nombre B (nombre A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)6516370
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)7518280
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)8021290
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)90245100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)100285115
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)110330135

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo FCD-S Fluidos aplicables Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor saturado
Presión nominal 16K Lado de suministro, tipo de conexión Rc Tipos de conexión del lado de control Rc
Forma de la manija Mango redondo Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::220 Modo de operación Manual
Detalles de la presión máxima permitida (flujo constante de -10 ° C ~ + 120 ° C)(MPa) 2.2 Detalles de la presión máxima permitida (vapor y aire y aceite y flujo pulsante de -10 ° C ~ + 220 ° C)(MPa) 2.0 Detalles de la presión máxima permitida (gas de -10 ° C ~ 220 ° C)(MPa) 1.6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico