(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Válvula de globo de tipo PTFE atornillada de bronce tipo 150

Válvula de globo de tipo PTFE atornillada de bronce tipo 150
  • Descuento por volumen

Una válvula que es muy segura para usar en ambientes corrosivos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
150-BD-N-15A
150-BD-N-20A
150-BD-N-25A
150-BD-N-32A
150-BD-N-40A
150-BD-N-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal de la denominación de hilo de tubería B (Denominación A) Roscas de tubería del lado de control Naminal Nombre B (nombre A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)6411463
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)7813890
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)90156100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)105183110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)120186110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)145212125

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de guante Estándar Fluido Aplicable Agua / Vapor saturado Forma del cuerpo principal Recto
Presión nominal 150 tipo Material del cuerpo Fundición de bronce CAC Método de operación Manual
Lado de suministro, tipo de conexión Rc Rango de temperatura de funcionamiento(℃) ::120 Forma de la manija Mango redondo
Lado de control, tipo de conexión Rc Detalles de la presión máxima permitida (flujo constante que es 120 ° C o menos)(MPa) 1.4 Detalles de la presión máxima permitida (vapor saturado)(MPa) 1.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico