(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo 125 - Válvula de compuerta de tipo atornillado de bronce

Tipo 125 - Válvula de compuerta de tipo atornillado de bronce
  • Descuento por volumen

Una aleación de cobre con alta resistencia mecánica y excelente resistencia a la presión / corrosión. Muy rentable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RH-N-10A
RH-N-15A
RH-N-20A
RH-N-25A
RH-N-32A
RH-N-40A
RH-N-50A
RH-N-65A
RH-N-80A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal de la denominación de hilo de tubería B (Denominación A) Roscas de tubería del lado de control Naminal Nombre B (nombre A) L
(mm)
H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)3874
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)4274
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)4787
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)5098
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)60119
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)63126
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2B(50A)2B(50A)72154
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)82187
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3B(80A)3B(80A)92204

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo C37700 Latón Fluidos aplicables Agua / Vapor saturado
Presión nominal 125 tipo Tipo de válvula de compuerta Tipo de rosca interna Lado de suministro, tipo de conexión Rc
Tipos de conexión del lado de control Rc Forma de la manija Mango redondo Revestimiento del cuerpo principal Ninguno
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) ::120 Modo de operación Manual Detalles de la presión máxima permitida (flujo constante que es 120 ° C o menos)(MPa) 1.2
Detalles de la presión máxima permitida (vapor saturado)(MPa) 0.9

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico