(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de compuerta roscada de bronce sin plomo tipo 125

Válvula de compuerta roscada de bronce sin plomo tipo 125
  • Descuento por volumen

MUEN-KUN®: permite el suministro de agua segura (sin plomo). Una válvula sin plomo fabricada con una aleación de cobre para suministrar agua / agua caliente.

[Caracteristicas]
· Los materiales están hechos de aleación de cobre, que tiene una excelente resistencia a la corrosión y es compatible con entornos subterráneos. La forma está diseñada adecuadamente para la operación de la manija de la horquilla.
· Dos tipos de juntas tóricas de sellado del eje están protegidas por fieltro a prueba de polvo.
· Sin intrusión de arena / polvo dentro de la válvula, la vida útil de las juntas tóricas mejora drásticamente. Utilice esta válvula de retención con total confianza incluso en líneas con una frecuencia de apertura y cierre muy alta. Además, la tuerca de empaque está asegurada por contacto metálico. Por lo tanto, no hay aflojamiento de la punta (horquilla) del mango en T al abrir y cerrar.
· Un diseño seguro que cumple con los estándares JIS: el tipo de elevación del vástago es un producto estándar JIS (sin embargo, los sellos del eje son del tipo de junta tórica). Sin embargo, el tipo de tallo no ascendente es un producto compatible con JIS. En el tipo de elevación del vástago, el cuerpo de la válvula tiene la misma especificación que la del cuerpo estándar JIS sólido. Además, este es un tipo de cuerpo redondo con una deformación mínima. La válvula es un "tipo de cartucho conveniente" que está diseñado para reemplazar el empaque en caso de una fuga. Todo el embalaje está integrado en las glándulas. Por lo tanto, simplemente quite la glándula para reemplazar la junta tórica.
· Se utiliza bronce sin plomo resistente a la descincificación (C6803) en el material del vástago.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
M125E-BS-N-15A
M125E-BS-N-20A
M125E-BS-N-25A
M125E-BS-N-32A
M125E-BS-N-40A
M125E-BS-N-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal de la denominación de hilo de tubería B (Denominación A) Diámetro del tubo de tubería del lado de control
(φ)
L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[1/2B] 1/2B(15A)1/2B(15A)458148
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)509055
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)5710663
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)6111970
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)63713580
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)7415990

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo CAC406 (procesamiento de eliminación de plomo) Fluidos aplicables Agua
Presión nominal 125 tipo Lado de suministro, tipo de conexión Rc Tipos de conexión del lado de control Tipo de soldadura
Forma de la manija Mango redondo Rango de temperatura de funcionamiento(℃) ::100 Modo de operación Manual
Detalles de la presión máxima permitida (flujo constante que es de 100 ° C o menos)(MPa) 1.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico