(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de globo atornillada de bronce tipo 125C (Números de pieza)

Válvula de globo atornillada de bronce tipo 125C
  • Descuento por volumen

Una válvula segura para su uso en entornos corrosivos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
125C-BG-N-10A
125C-BG-N-20A
125C-BG-N-25A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal de la denominación de hilo de tubería B (Denominación A) Roscas de tubería del lado de control Naminal Nombre B (nombre A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)446948
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)659970
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)7710880

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de guante Estándar Fluido Aplicable Agua Forma del cuerpo principal Recto
Presión nominal 125 tipo Material del cuerpo Fundición de bronce CAC Método de operación Manual
Lado de suministro, tipo de conexión Rc Rango de temperatura de funcionamiento(℃) ::120 Forma de la manija Mango redondo
Lado de control, tipo de conexión Rc Detalles de la presión máxima permitida (flujo constante que es 120 ° C o menos)(MPa) 1.2 Detalles de la presión máxima permitida (vapor saturado)(MPa) 0.9

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico