(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo 100 N - Válvula de globo de tipo atornillado de bronce

Tipo 100 N - Válvula de globo de tipo atornillado de bronce
  • Descuento por volumen

Una válvula segura para su uso en entornos corrosivos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
100N-BG-N-8A
100N-BG-N-10A
100N-BG-N-15A
100N-BG-N-20A
100N-BG-N-25A
100N-BG-N-32A
100N-BG-N-40A
100N-BG-N-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal de la denominación de hilo de tubería B (Denominación A) Roscas de tubería del lado de control Naminal Nombre B (nombre A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)1/4B(8A)406748
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)426848
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)486955
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)538163
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)1B(25A)639570
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)7310480
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)8112790
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)94147100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de guante Estándar Fluido Aplicable Agua Forma del cuerpo principal Recto
Presión nominal 100 tipo Material del cuerpo Fundición de bronce CAC Método de operación Manual
Lado de suministro, tipo de conexión Rc Rango de temperatura de funcionamiento(℃) ::100 Forma de la manija Mango redondo
Lado de control, tipo de conexión Rc Detalles de la presión máxima permitida (flujo constante que es de 100 ° C o menos)(MPa) 1.0 Detalles de la presión máxima permitida (vapor saturado)(MPa) 0.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico