(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Neumático 8X3.00-4HL / neumático sin aire

Neumático 8X3.00-4HL / neumático sin aire
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Anillo exterior + rueda
· Material de los neumáticos: Caucho
· Diámetro del agujero (F): 20
· Ancho del cubo (mm): 82
· Cojinete del eje: Disponible

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
8X3.00-4HL-AL
8X3.00-4HL-FO
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Especificaciones de la rueda
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

21065Neumático sólido y sin aire (neumático autosellante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

21867Uso de llantas hechas en el extranjero

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Anillo exterior + rueda Material del neumático Caucho Diámetro del agujero(φ) 20
Ancho del cubo(mm) 82 Cojinete del eje Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico