(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo reservado de la PC, ruedas de goma del polibutadieno, hechas de la resina

Tipo reservado de la PC, ruedas de goma del polibutadieno, hechas de la resina
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Anillo exterior + rueda
· Material de los neumáticos: Caucho
· Cojinete del eje: Disponible

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PC-100
PC-125
PC-151
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100321042
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

125381253
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

150381253

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Anillo exterior + rueda Material del neumático Caucho Cojinete del eje Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico