(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo H, ruedas de goma de polibutadieno, hechas de placa de acero

Tipo H, ruedas de goma de polibutadieno, hechas de placa de acero
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Anillo exterior + rueda
· Material de los neumáticos: Caucho
· Diámetro del agujero (F): 12
· Ancho del cubo (mm): 52
· Cojinete del eje: Disponible

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
H-130
H-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13042
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15038

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Anillo exterior + rueda Material del neumático Caucho Diámetro del agujero(φ) 12
Ancho del cubo(mm) 52 Cojinete del eje Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico