(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas de nylon UWBD tipo MC (con rodamientos de acero inoxidable)

Ruedas de nylon UWBD tipo MC (con rodamientos de acero inoxidable)
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Integrado
· Material de los neumáticos: (Nylon)
· Cojinete del eje: Disponible

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UWBD-75
UWBD-100
UWBD-130
UWBD-150
UWBD-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

75241039
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

100291242
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

130362052
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

150402055
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

200422055

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Integrado Material del neumático (Nylon) Cojinete del eje Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico