(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo PN, ruedas de goma de polibutadieno, hechas de resina

Tipo PN, ruedas de goma de polibutadieno, hechas de resina
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Anillo exterior + rueda
· Material de los neumáticos: Caucho
· Cojinete del eje: Disponible

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PN-75
PN-100
PN-130
PN-150
PN-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

75321039
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100321242
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

130382052
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

150382055
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

200422055

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Anillo exterior + rueda Material del neumático Caucho Cojinete del eje Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico