(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rueda de goma de uretano con placa de acero tipo SUI.

Rueda de goma de uretano con placa de acero tipo SUI.
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Anillo exterior + rueda
· Material de los neumáticos: Caucho de uretano
· Cojinete del eje: Disponible

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SUI-50
SUI-75
SUI-100
SUI-130
SUI-150
SUI-200
SUI-250
SUI-300
TSUI-65
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5020.51028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75321039
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100321242
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

130352052
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150382055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200422055
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

250452564
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

300502571
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

65251230

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Anillo exterior + rueda Material del neumático Caucho de uretano Cojinete del eje Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico