(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo SH, ruedas de goma de polibutadieno de alta repulsión, hechas de placa de acero

Tipo SH, ruedas de goma de polibutadieno de alta repulsión, hechas de placa de acero
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Anillo exterior + rueda
· Material de los neumáticos: Caucho
· Diámetro exterior de la rueda (F): 200
· Ancho de rueda (mm): 45
· Diámetro del agujero (F): 20

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SH-200

Número de Parte
SH-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Anillo exterior + rueda Material del neumático Caucho Diámetro exterior de la rueda(φ) 200
Ancho de la rueda(mm) 45 Diámetro del agujero(φ) 20 Ancho del cubo(mm) 55
Cojinete del eje Disponible

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SH-200 de la serie Tipo SH, ruedas de goma de polibutadieno de alta repulsión, hechas de placa de acero.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico