(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodillos de freno del transportador - 4020K/4027K

Rodillos de freno del transportador - 4020K/4027K
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
- Mecánica simple con diseño superior de supresión de ruido y durabilidad.
- Posible controlar la velocidad de transporte sin la aplicación activa de energía, como la electricidad, de objetos en transportadores inclinados.
- La superficie de las partes de contacto del cuerpo del rodillo de freno se trata con una goma especial para eliminar el ruido.
- Además, se puede mantener una durabilidad superior durante un largo período de tiempo sin necesidad de mantenimiento.
- El montaje se puede realizar directa o indirectamente dependiendo del estado de los objetos transportados / transportadores.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

4020K

Número de Parte
4020K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Rodillo corto Tipo de rodillo corto Recto Tipo de eje Otros
Material del rodillo Caucho O.D. D(Ø) 85 Ancho W(mm) 65.5
Rodamiento Ninguno Propiedades Estándar Tratamiento de superficies Ninguno
Carga (referencia)(N) 7840 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::50 Forma más externa(mm) 215

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico