(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodillos transportadores - reemplazo, PVC, trabajo liviano, serie FF1

Rodillos transportadores - reemplazo, PVC, trabajo liviano, serie FF1
  • Descuento por volumen

[Características]
Logra una rotación suave junto con miniaturización / reducción de peso y bajo nivel de ruido, a la vez que presenta resistencia a los golpes además de resistencia química, resistencia a la corrosión y elasticidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FF10V20-6-400
FF10V30-8-100
FF10V30-8-200
FF10V30-8-400
FF10V40-10-100
FF10V40-10-200
FF10V40-10-400
FF10V40-10-500
FF10V50-12-400
FF10V50-12-500
FF10V50-12-600
FF10V57-12-400
FF11V20-6-200
FF11V30-8-100
FF11V30-8-200
FF11V30-8-300
FF11V40-10-600
FF11V50-12-500
FF11V50-12-600
FF11W18-6-100
FF11W18-6-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del rodillo O.D. D
(Ø)
Ancho W
(mm)
Material de rodamiento Carga (referencia)
(N)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Resina] PVC duro (PVC)20400[Acero] Acero (el material de la pelota)49 (Valor de longitud de los rodillos 200)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] PVC duro (PVC)30100[Acero] Acero (el material de la pelota)118 (valor de longitud de los rodillos 300)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] PVC duro (PVC)30200[Acero] Acero (el material de la pelota)118 (valor de longitud de los rodillos 300)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] PVC duro (PVC)30400[Acero] Acero (el material de la pelota)118 (valor de longitud de los rodillos 300)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] PVC duro (PVC)40100[Acero] Acero (el material de la pelota)173 (Valor de longitud de los rodillos 300)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Resina] PVC duro (PVC)40200[Acero] Acero (el material de la pelota)173 (Valor de longitud de los rodillos 300)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] PVC duro (PVC)40400[Acero] Acero (el material de la pelota)173 (Valor de longitud de los rodillos 300)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Resina] PVC duro (PVC)40500[Acero] Acero (el material de la pelota)173 (Valor de longitud de los rodillos 300)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] PVC duro (PVC)50400[Acero] Acero (el material de la pelota)343 (valor de longitud de los rodillos 300)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Resina] PVC duro (PVC)50500[Acero] Acero (el material de la pelota)343 (valor de longitud de los rodillos 300)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Resina] PVC duro (PVC)50600[Acero] Acero (el material de la pelota)343 (valor de longitud de los rodillos 300)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Resina] PVC duro (PVC)57400[Acero] Acero (el material de la pelota)343 (valor de longitud de los rodillos 300)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] PVC duro (PVC)20200[Acero inoxidable] Acero inoxidable (material de bola)49 (Valor de longitud de los rodillos 200)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Resina] PVC duro (PVC)30100[Acero inoxidable] Acero inoxidable (material de bola)118 (valor de longitud de los rodillos 300)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] PVC duro (PVC)30200[Acero inoxidable] Acero inoxidable (material de bola)118 (valor de longitud de los rodillos 300)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] PVC duro (PVC)30300[Acero inoxidable] Acero inoxidable (material de bola)118 (valor de longitud de los rodillos 300)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Resina] PVC duro (PVC)40600[Acero inoxidable] Acero inoxidable (material de bola)173 (Valor de longitud de los rodillos 300)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Resina] PVC duro (PVC)50500[Acero inoxidable] Acero inoxidable (material de bola)343 (valor de longitud de los rodillos 300)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Resina] PVC duro (PVC)50600[Acero inoxidable] Acero inoxidable (material de bola)343 (valor de longitud de los rodillos 300)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Agente antimicrobiano que contiene PVC18100[Acero inoxidable] Acero inoxidable (material de bola)49 (Valor de longitud de los rodillos 200)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Agente antimicrobiano que contiene PVC18200[Acero inoxidable] Acero inoxidable (material de bola)49 (Valor de longitud de los rodillos 200)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Rodillo largo Tipo de rodillo largo Recto Tipo de eje Sin eje (agujero redondo)
Rodamiento Doble Propiedades Estándar / Resistencia química Tratamiento de superficies Ninguno
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico