(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rodillos transportadores - repuesto, PVC, servicio medio/pesado, serie FF7

Rodillos transportadores - repuesto, PVC, servicio medio/pesado, serie FF7
  • Descuento por volumen

[Características]
- Rodillo multipropósito con resistencia superior a los golpes y rendimiento silencioso.
- La carcasa emplea policarbonato, que le confiere una excelente resistencia a los golpes.
- Rodillo multipropósito que se puede utilizar en una amplia variedad de campos diferentes.
- Tanto los rodamientos de presión (acero, acero inoxidable) como los rodamientos de precisión (6002ZZ) están disponibles para el elemento de rodamiento.
- Además, puede usarse cloruro de polivinilo endurecido (PVC) o acero (ST) para el material del tubo, dependiendo de la aplicación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FF72V50-12-100
FF72V50-12-200
FF72V50-12-300
FF72V50-12-400
FF72V50-12-500
FF72V50-12-600
FF72V50-12-700
FF72V57-12-200
FF72V57-12-700
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D. D
(Ø)
Ancho W
(mm)
Carga (referencia)
(N)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1050100323 (Valor de longitud de los rodillos 400)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1050200323 (Valor de longitud de los rodillos 400)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1050300323 (Valor de longitud de los rodillos 400)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1050400323 (Valor de longitud de los rodillos 400)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1050500323 (Valor de longitud de los rodillos 400)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1050600323 (Valor de longitud de los rodillos 400)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1050700323 (Valor de longitud de los rodillos 400)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1057200519 (valor de longitud de los rodillos 400)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1057700519 (valor de longitud de los rodillos 400)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Rodillo largo Tipo de rodillo largo Recto Tipo de eje Sin eje (agujero redondo)
Material del rodillo PVC duro (PVC) Rodamiento Doble Propiedades Estándar / Ruido bajo
Tratamiento de superficies Ninguno Material de rodamiento Acero Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico