(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Patas Niveladoras - Con soporte, para montaje a ruedas, serie AD-12.

Patas Niveladoras - Con soporte, para montaje a ruedas, serie AD-12.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo de perno de ajuste, tornillo de ajuste con arandela de goma
· Cuerpo material: ③Acero inoxidable 304
· Material de la porción de hilo: ③Acero inoxidable 304
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el soporte del ajustador AD-12, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AD-12-CP
AE-12-CP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Tipo de forma de perno de ajuste Tipo de forma de montaje Asa de ajuste de altura Material de la porción del hilo Tratamiento de superficie de rosca Diámetro del pie ø N
(mm)
Longitud del perno L1
(mm)
Diámetro del perno
(mm)
Paso de perno
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de tornillo de ajuste con soporte--Presencia------
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ajuste de la forma del pernoCon goma inferiorTipo de montaje de gomaNingunoAcero[Galvanizado] Revestimiento blanco4052121.25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material del cuerpo Acero Tratamiento superficial del cuerpo Revestimiento blanco Carga máxima(kN) 4
Max. Altura Hmáx(mm) 115 Propiedades Estándar Mecanismo de giro Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico