(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rodillos transportadores - repuesto, con eje, para serie FMS57R

Rodillos transportadores - repuesto, con eje, para serie FMS57R
  • Descuento por volumen

Se vende como unidad de rodillo.

[Características]
- El rodillo tiene un grosor de 2,1 mm y puede resistir mejor los golpes que el rodillo FMC57R.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RO-FMS57R-S1-100
RO-FMS57R-S1-1000
RO-FMS57R-S1-150
RO-FMS57R-S1-200
RO-FMS57R-S1-250
RO-FMS57R-S1-300
RO-FMS57R-S1-350
RO-FMS57R-S1-450
RO-FMS57R-S1-500
RO-FMS57R-S1-550
RO-FMS57R-S1-600
RO-FMS57R-S1-650
RO-FMS57R-S1-700
RO-FMS57R-S1-750
RO-FMS57R-S1-800
RO-FMS57R-S1-850
RO-FMS57R-S1-900
RO-FMS57R-S1-950
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho W
(mm)
Masa de carga permitida
(N)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

101001568
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101000980
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

101501568
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

102001568
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

102501568
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

103001568
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

103501568
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

104501568
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

105001568
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

105501568
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

106001470
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

106501470
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

107001323
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

107501323
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

108001176
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

108501176
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

109001078
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

109501078

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Rodillo largo Tipo de rodillo largo Recto Tipo de eje Eje
Material del rodillo Acero O.D. D(Ø) 57 Propiedades Estándar
Revestimiento Ninguno Tratamiento de superficies Cromado brillante Espesor t(mm) 2.1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico