(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rodillos transportadores - reemplazo, con eje, para la serie FLB38R

Rodillos transportadores - reemplazo, con eje, para la serie FLB38R
  • Descuento por volumen

* Vendido como una unidad de rodillos.

[Caracteristicas]
· Un tipo estándar versátil adecuado para transportar productos con bases blandas, como cajas de cartón.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RO-FLB38R-S1-100
RO-FLB38R-S1-150
RO-FLB38R-S1-200
RO-FLB38R-S1-250
RO-FLB38R-S1-300
RO-FLB38R-S1-350
RO-FLB38R-S1-400
RO-FLB38R-S1-450
RO-FLB38R-S1-500
RO-FLB38R-S1-550
RO-FLB38R-S1-600
RO-FLB38R-S1-650
RO-FLB38R-S1-700
RO-FLB38R-S1-750
RO-FLB38R-S1-800
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho W
(mm)
Masa de carga permitida
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101001176
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

101501176
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

102001176
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

102501176
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

103001176
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

103501176
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10400980
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10450980
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10500784
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10550784
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10600686
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10650686
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10700637
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10750637
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10800588

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Rodillo largo Tipo de rodillo largo Recto Tipo de eje Eje
Material del rodillo Acero O.D. D(Ø) 38 Propiedades Estándar
Revestimiento Ninguno Tratamiento de superficies Cromado brillante Espesor t(mm) 1.2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico