(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo de DSP, tapón de carro

Tipo de DSP, tapón de carro
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo de DSP y tope de carrito, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DSP-100
DSP-150
DSP-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga máxima
(daN)
Categoría de carga Altura de montaje adecuada
(mm)
Altura (bloqueo) A
(mm)
Altura (desbloqueo) B
(mm)
Golpe C
(mm)
Carga máxima
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10196Carga media14215012525200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10294Carga media20221017040300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-343Carga pesada24225020050350

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Componentes relacionados Tipos de componentes relacionados Carretilla de mano de bloqueo y tapón Placa superior F1/F2(mm) 120/120
Diámetro del orificio de montaje S(mm) 11

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico