(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de rueda GW para cargas medianas con rueda de goma Tipo Rueda solamente

Tipo de rueda GW para cargas medianas con rueda de goma Tipo Rueda solamente
  • Descuento por volumen

Material de lámina: Placa de acero
Cojinete del eje: Disponible
Material del neumático: Caucho
Tipo de rueda: Anillo exterior + rueda
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda tipo GW para cargas medias con rueda tipo rueda de goma, consulte únicamente las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

G-75W

 
Número de Parte
G-75W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

5 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Anillo exterior + rueda Material del neumático Caucho Diámetro exterior de la rueda(φ) 75
Ancho de la rueda(mm) 30 Diámetro del agujero(φ) 10 Ancho del cubo(mm) 35
Cojinete del eje Disponible Carga máxima(kg) 80 Material de aluminio Placa de acero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico